Konstrukcja | bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki pozłacane; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
---|---|
Aplikacja | strefy aseptyczne i wilgotne w przemyśle spożywczym |
Bezsilikonowy | tak |
Napięcie zasilania [V] | 10...36 DC; (cULus: 10...30 DC) |
---|---|
Klasa ochrony | III |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 3 |
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura w czasie pracy [°C] | 5...80 |
Ochrona | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Dopuszczenie UL |
|
---|
Waga [g] | 68,2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wymiary [mm] | 19 x 10 x 25,5 | ||||||||
Materiał | obudowa: PP czarny przeźroczysty; uszczelnienie: EPDM | ||||||||
Materiał nakrętki | stal nierdzewna (1.4404 / 316L) | ||||||||
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | tak | ||||||||
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
|
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Przewód: 2 m, MPPE, Bezhalogenu, szary, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Podłączenie | Konektor: 1 x M8, kątowy; kodowanie: A; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,3...0,5 Nm |
---|