Konstrukcja | Bezhalogenu; styki pozłacane; kabel ekranowany; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
---|---|
Aplikacja | sieć CAN |
Napięcie zasilania [V] | 32 DC; (przewody 4+5: 5 V) |
---|---|
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 4; (przewody 4+5: 0,05 A) |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 |
---|---|
Ochrona | IP 67; IP 68; IP 69K |
Waga [g] | 215,45 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wymiary [mm] | 38 x 15,5 x 31,5 | ||||||||
Odlewany materiał obudowy | TPU | ||||||||
Materiał nakrętki | mosiądz, niklowany | ||||||||
Materiał uszczelnienia | FKM | ||||||||
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | tak | ||||||||
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
|
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Przewód: 2 m, PUR, Bezhalogenu, fiolet, Ø 8,4 mm, ekranowany; kolor czerwony / czarny: 2 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm ) + biały / niebieski: 2 x 0,5 mm² (19 x Ø 0,19 mm ) + ekran: 1 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm ) |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12, kątowy; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU, czarny; Nakrętka: mosiądz, niklowany; uszczelnienie: FKM; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm |
---|