Konstrukcja | Bezhalogenu; styki pozłacane; kabel ekranowany; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
---|---|
Aplikacja | sieć CAN |
Napięcie zasilania [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 4 |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
Temperatura składowania [°C] | -25...55 | |
Wilgotność przechowywania [%] | 10...100 | |
Inne warunki klimatyczne przechowywania zgodnie z podaną klasą |
|
|
Ochrona | IP 67; IP 68; IP 69K |
Waga [g] | 495,45 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wymiary [mm] | 15,5 x 15,5 x 51,5 | ||||||||
Odlewany materiał obudowy | PUR | ||||||||
Materiał nakrętki | mosiądz, niklowany | ||||||||
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | tak | ||||||||
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Przewód: 5 m, PUR, Bezhalogenu, fiolet, Ø 8,4 mm, ekranowany; RD / BK: 2 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm ) + WH / BU: 2 x 0,5 mm² (19 x Ø 0,19 mm ) + screen: 1 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm ) |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR, czarny; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm |
---|