- Produkty
- Technika łączeniowa
- Przewody połączeniowe z wolnym końcem
- Przewody połączeniowe z gniazdem
- ENC09A
Przewód z gniazdem
ENC09A
ADOGH050MSN0010H05/1G/1D
Przewód z gniazdem
ENC09A
ADOGH050MSN0010H05/1G/1D
- Do zastosowań w strefach niebezpiecznych
- Trwałe i niezawodne uszczelnienie nawet przy montażu bez narzędzi
- Wysoka klasa ochrony zgodna z wymaganiami trudnych warunków przemysłowych
- Odporny na drgania i wstrząsy dzięki pierścieniowi sprzęgającemu z mechanizmem blokującym
- Ogranicznik mechaniczny zabezpieczający uszczelkę O-ring przed zniszczeniem
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Konstrukcja | bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki pozłacane |
---|---|
Bezsilikonowy | tak |
Zachowana kompatybilność kolorów | tak |
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | < 30 DC |
---|---|
Klasa ochrony | II |
Maks. moc wejściowa [mW] | grupa II: 1000; grupa III: 1000 |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 1 |
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -25...85 | |
---|---|---|
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
|
|
Ochrona | IP 67; (przy użytkowaniu poza strefą EX: IP 68 / IP 69K) |
Testy / dopuszczenia
Dopuszczenie | BVS 11 ATEX E 009 X; IECEx BVS 11.0002 X |
---|---|
Oznaczenie ATEX | II 1G Ex ia IIB T6 Ga Ta: -25...75°C |
II 2G Ex ia IIC T6 Gb Ta: -25...75°C | |
II 1G Ex ia IIB T5 Ga Ta: -25...85°C | |
II 2G Ex ia IIC T5 Gb Ta: -25...85°C | |
II 1D Ex ia IIIB T200 85°C Da Ta: -25...75°C | |
II 1D Ex ia IIIB T200 95°C Da Ta: -25...85°C | |
II 1D Ex ia IIIC T200 70°C Da Ta: -20...60°C |
Klasyfikacja bezpieczeństwa
Maks. pojemność wewnętrzna [nF] | 1 |
---|---|
Maks. induktancja wewnętrzna [µH] | 20 |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 374,2 |
---|---|
Wymiary [mm] | 15,5 x 15,5 x 45 |
Materiał | obudowa: TPU kolor pomarańczowy; uszczelnienie: FKM |
Materiał nakrętki | mosiądz, niklowany |
Uwagi
Uwagi |
|
||
---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Połączenie elektryczne
Przewód: 10 m, PUR, Bezhalogenu, niebieski, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Połączenie elektryczne - Gniazdo
Podłączenie | Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm |
---|