Konstrukcja | bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki pozłacane |
---|---|
Bezsilikonowy | tak |
Zachowana kompatybilność kolorów | tak |
Napięcie zasilania [V] | < 30 DC |
---|---|
Klasa ochrony | II |
Maks. moc wejściowa [mW] | grupa II: 1000; grupa III: 1000 |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 1 |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...85 | |
---|---|---|
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
|
|
Ochrona | IP 67; (przy użytkowaniu poza strefą EX: IP 68 / IP 69K) |
Dopuszczenie | BVS 11 ATEX E 009 X; IECEx BVS 11.0002 X |
---|---|
Oznaczenie ATEX | II 1G Ex ia IIB T6 Ga Ta: -25...75°C |
II 2G Ex ia IIC T6 Gb Ta: -25...75°C | |
II 1G Ex ia IIB T5 Ga Ta: -25...85°C | |
II 2G Ex ia IIC T5 Gb Ta: -25...85°C | |
II 1D Ex ia IIIB T200 85°C Da Ta: -25...75°C | |
II 1D Ex ia IIIB T200 95°C Da Ta: -25...85°C | |
II 1D Ex ia IIIC T200 70°C Da Ta: -20...60°C |
Maks. pojemność wewnętrzna [nF] | 0,2 |
---|---|
Maks. induktancja wewnętrzna [µH] | 4 |
Waga [g] | 101,8 |
---|---|
Wymiary [mm] | 15,5 x 15,5 x 45 |
Materiał | obudowa: TPU kolor pomarańczowy; uszczelnienie: FKM |
Materiał nakrętki | mosiądz, niklowany |
Uwagi |
|
||
---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Przewód: 2 m, PUR, Bezhalogenu, niebieski, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm |
---|