Konstrukcja | bezsilikonowy; styki pozłacane |
---|---|
Bezsilikonowy | tak |
Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus) |
---|---|
Klasa ochrony | II |
Maks. prąd obciążenia na moduł / slot [A] | 4 |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 12 |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...70 |
---|---|
Temperatura w czasie pracy [°C] | -5...60 |
Ochrona | IP 67; IP 68 |
Dopuszczenie UL |
|
---|
Waga [g] | 2875 |
---|---|
Wymiary [mm] | 22 x 54 x 127 |
Materiał | obudowa: PA |
Liczba portów rozdzielacza | 8 |
Typ złącza | M12 |
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Przewód: 15 m, PVC, czarny, Ø 9,7 mm; 16 x 0,34 mm² + 3 x 1,0 mm² |
Podłączenie | Konektor: 8 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,8...1,5 Nm |
---|