- Produkty
- Technika łączeniowa
- Rozdzielacze sygnałów
Rozdzielacze sygnałów
- Ogranicznik mechaniczny zabezpieczający uszczelkę O-ring przed zniszczeniem
- Prawidłowy montaż możliwy bez kosztownego klucza dynamometrycznego
- Materiały spełniające wymagania różnych zastosowań
- Znaczna odporność na wstrząsy i drgania
Rozdzielacze
Rozdzielacze są stosowane wszędzie tam, gdzie gromadzonych jest wiele sygnałów z czujników, które są następnie przekazywane łączem zbiorczym do sterownika. Odznaczają się wysokim stopniem ochrony przed wnikaniem wilgoci i odpornością materiału na działanie agresywnych cieczy.
Diody LED, służące do wyświetlania informacji o eksploatacji i stanie przełączania, są w określonych wariantach dobrze widoczne ze względu na znaczne natężenie ich światła. Dzięki zalewanej w całości konstrukcji rozdzielacze są odporne na uderzenia i wibracje oraz nadają się w szczególności do zastosowania polowego w trudnych warunkach przemysłowych. Przyłącza rozdzielaczy są trwale i niezawodnie uszczelnione nawet w przypadku montażu bez użycia narzędzi. Zintegrowany ogranicznik chroni o-ring przed zniszczeniem w wyniku zbyt mocnego dokręcenia nakrętki.