Konstrukcja | bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki pozłacane; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
---|---|
Bezsilikonowy | tak |
Napięcie zasilania [V] | < 30 AC/DC; (supply class 2 zgodnie z cULus) |
---|---|
Klasa ochrony | II |
Maks. prąd obciążenia na moduł / slot [A] | 4 |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 12 |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura w czasie pracy [°C] | -5...60 |
Ochrona | IP 67; IP 68 |
Dopuszczenie UL |
|
---|
Waga [g] | 1470,5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Wymiary [mm] | 22 x 54 x 100 | ||||
Materiał | PA | ||||
Odlewany materiał obudowy | PA | ||||
Liczba portów rozdzielacza | 6 | ||||
Typ złącza | M12 | ||||
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | tak | ||||
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
|
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Konektor: 1 x M23, kątowy; Materiał obudowy: PA; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,8...1,5 Nm |
Podłączenie | Przewód: 10 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 8,8 mm; 12 x 0,34 mm² (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Konektor: 6 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: PA; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,8...1,5 Nm |