Konstrukcja | bezsilikonowy; styki pozłacane |
---|---|
Bezsilikonowy | tak |
Napięcie zasilania [V] | < 30 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus) |
---|---|
Maks. prąd obciążenia na moduł / slot [A] | 4 |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 12 |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Dopuszczenie UL |
|
---|
Waga [g] | 241,5 |
---|---|
Materiał | PA |
Odlewany materiał obudowy | PA |
Liczba portów rozdzielacza | 6 |
Typ złącza | M12 |
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M23; Materiał obudowy: PA; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,8...1,5 Nm |
---|
Konektor: 6 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: PA; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,8...1,5 Nm |