You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. E89123

Wyświetlacz cyfrowy

E89123

DISPLAY/DY340

Wyświetlacz cyfrowy

E89123

DISPLAY/DY340

Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny
Artykuły alternatywne: DX2003 Porównanie produktów: E89123 / DX2003 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!
  • ce
Aplikacja
Aplikacja uniwersalny kontroler i wyświetlacz dla wszystkich fizycznych jednostek które mogą być ustalone na podstawie sekwencji impulsów
Dane elektryczne
Częstotliwość AC [Hz] 47...63
Napięcie zasilania [V] 230 / 115 AC / 24 DC
Pobór prądu [mA] 200
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] 0...45
Ochrona IP 44; (od czoła)
Dane mechaniczne
Typ montażu wycięcie panelu: 91 x 43 mm
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
7-segmentowy wyświetlacz LED, kolor czerwony 6-cyfrowy 15 mm
4 x LED, kolor czerwony