Aplikacja | uniwersalny kontroler i wyświetlacz dla wszystkich fizycznych jednostek które mogą być ustalone na podstawie sekwencji impulsów |
---|
Częstotliwość AC [Hz] | 50...60 |
---|---|
Tolerancja napięcia zasilania [%] | 33...58 |
Napięcie zasilania [V] | 230 / 115 AC / 24 DC |
Pobór prądu [mA] | 120 (18 V); 95 (24 V); 80 (30 V) |
Napięcie pomocnicze dla czujników DC [V] | 24; (±15 %, 150 mA) |
Temperatura otoczenia [°C] | 0...45 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -25...75 |
Ochrona | IP 65; (od czoła) |
Stopień ochrony zacisków | IP 20 |
EMC |
|
---|
Waga [g] | 575,4 |
---|---|
Materiał | Noryl UL94-V-0 |
Wyświetlacz |
|
---|
Podłączenie | zaciski śrubowe, DC: 10 x ...1,5 mm² |
---|