Aplikacja | kodowanie RFID metalowych zbiorników |
---|
Częstotliwość robocza [MHz] | 866...928 |
---|---|
Rozmiar pamięci [bit] | 512 |
Typ pamięci | EEPROM |
Typu chip | Alien Higgs 3 |
Identyfikator taga (TID) [Byte] | 64 |
Elektroniczny kod produktu (EPC) | 96 bit |
Standard RFID | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C |
Maks. ilość cykli odczytu | nieograniczone |
Maks. ilość cykli zapisu | 100000 |
Temperatura otoczenia [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...250 |
Ochrona | IP 69K |
Waga [g] | 144,5 |
---|---|
Typ montażu | panel do zabudowy |
Wymiary [mm] | 51 x 36,3 x 7,5 |
Materiał | obudowa: Nylon / PP |
Sztuk w opakowaniu | 5 szt. |
---|
DTE80x | 1,1 |
DTE90x | - |
ANT860 / ANT960 | 4,8 |
ANT820 / ANT920 | 2 |