Temperatura otoczenia (gdy aktywny) [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura szczytowa (dgy nieaktywny) [°C] | 90 |
Częstotliwość robocza [MHz] | 13,56 |
---|---|
Rozmiar pamięci [bit] | 896 |
Typ pamięci | EEPROM |
Typu chip | ICODE SLIX |
Liczba bloków | 28 |
Rozmiar bloku [Byte] | 4 |
Unikalny numer identyfikacyjny (UID) [Byte] | 8 |
Standard RFID | ISO 15693 |
Maks. ilość cykli odczytu | nieograniczone |
Maks. ilość cykli zapisu | 100000 |
Temperatura otoczenia [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...90 |
Ochrona | IP 68 |
Zgodność | ISO 15693 |
---|
Waga [g] | 5,4 |
---|---|
Typ montażu | Obudowa wciskana; Montaż w środowisku metalowym |
Wymiary [mm] | Ø 10,3 / L = 4 |
Materiał | obudowa: PPA GF30; żywica epoksydowa |
Sztuk w opakowaniu | 10 szt. |
---|