Częstotliwość robocza [MHz] | 860...960 |
---|---|
Rozmiar pamięci [bit] | 192 |
Typ pamięci | EEPROM |
Typu chip | Impinj Monza 4QT |
Elektroniczny kod produktu (EPC) | 96-128 Bits; (User: 32-64 Bits) |
Standard RFID | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C |
Maks. ilość cykli odczytu | nieograniczone |
Maks. ilość cykli zapisu | 100000 |
Temperatura otoczenia [°C] | -35...50 |
---|
Waga [g] | 49,1 |
---|---|
Wymiary [mm] | 54 x 85,6 x 0,76 |
Materiał | obudowa: PVC |
Sztuk w opakowaniu | 10 szt. |
---|
DTE80x | 1,8 |
DTE90x | 1,1 |
ANT860 / ANT960 | 4,8 |
ANT820 / ANT920 | 1,5 |