Aplikacja | kodowanie RFID metalowych zbiorników |
---|
Częstotliwość robocza [MHz] | 860...930; (Indie: 865...867 MHz) |
---|---|
Rozmiar pamięci [bit] | 512 |
Typ pamięci | EEPROM |
Typu chip | Impinj Monza 4QT |
Identyfikator taga (TID) [Byte] | 64 |
Elektroniczny kod produktu (EPC) | 96 bit; (rozszerzalny: 128 Bits) |
Standard RFID | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C |
Maks. ilość cykli odczytu | nieograniczone |
Maks. ilość cykli zapisu | 100000 |
Temperatura otoczenia [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...100 |
Ochrona | IP 68 |
Waga [g] | 129,4 |
---|---|
Wymiary [mm] | 70 x 174 x 17,6 |
Materiał | obudowa: poliwęglan-ABS |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
DTE80x | 3 |
DTE90x | 3,3 |
ANT860 / ANT960 | 9 |
ANT820 / ANT920 | 2 |