Aplikacja | Kodowanie nośników w systemach transportu bliskiego |
---|---|
Temperatura otoczenia (gdy aktywny) [°C] | -20...85 |
Temperatura szczytowa (dgy nieaktywny) [°C] | 90 |
Częstotliwość robocza [MHz] | 13,56 |
---|---|
Rozmiar pamięci [bit] | 896 |
Typ pamięci | EEPROM |
Typu chip | ICODE SLIX |
Liczba bloków | 28 |
Rozmiar bloku [Byte] | 4 |
Unikalny numer identyfikacyjny (UID) [Byte] | 8 |
Standard RFID | ISO 15693 |
Maks. ilość cykli odczytu | nieograniczone |
Maks. ilość cykli zapisu | 100000 |
Temperatura otoczenia [°C] | -20...85 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...90 |
Ochrona | IP 68 |
Odporność na wstrząsy |
|
||
---|---|---|---|
Odporność na wibracje |
|
||
Zgodność | ISO 15693 |
Waga [g] | 1,85 |
---|---|
Typ montażu | instalacja na materiałach niemetalowych; (przyklejenie do powierzchni) |
Wymiary [mm] | Ø 4 / L = 22 |
Materiał | szkło |
Sztuk w opakowaniu | 10 szt. |
---|
ANT410 / DTI410 | 5 |
ANT411 / DTI411 | 10 |
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | 5 |
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 20 |
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 15 |
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 30 |
ANT513 / DTI513 / DTC510 | 40 |
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 | 10 |
ANT600 / DTI600 | - |