Aplikacja | kodowanie RFID w kontroli produkcji |
---|---|
Temperatura otoczenia (gdy aktywny) [°C] | -40...85 |
Temperatura szczytowa (dgy nieaktywny) [°C] | 140; (czas trwania testu: 1 x 100 h) |
Częstotliwość robocza [MHz] | 865...870 |
---|---|
Rozmiar pamięci [bit] | 240 |
Maks. ilość cykli odczytu | nieograniczone |
Maks. ilość cykli zapisu | 100000 |
Temperatura otoczenia [°C] | -20...85 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...90 |
Ochrona | IP 68 |
Odporność na wstrząsy |
|
||
---|---|---|---|
Odporność na wibracje |
|
Waga [g] | 11,6 |
---|---|
Wymiary [mm] | Ø 50 / L = 3,3 |
Materiał | PA 6 |
Uwagi |
|
||
---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |