Aplikacja | Kodowanie nośników w systemach transportu bliskiego |
---|---|
Temperatura otoczenia (gdy aktywny) [°C] | -25...85 |
Temperatura szczytowa (dgy nieaktywny) [°C] | 120; (czas trwania testu: 1 x 100 h) |
Częstotliwość robocza [MHz] | 0,125 |
---|---|
Rozmiar pamięci [bit] | 2048 |
Maks. ilość cykli odczytu | nieograniczone |
Maks. ilość cykli zapisu | 100000 |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...85 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...90 |
Ochrona | IP 67 |
Odporność na wstrząsy |
|
||
---|---|---|---|
Odporność na wibracje |
|
Waga [g] | 4,5 |
---|---|
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Typ montażu | Śruba montażowa |
Wymiary [mm] | M5 x 0,8 / L = 16,5 |
Opis gwintu | M5 x 0,8 |
Materiał | PA czarny |
Uwagi |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 10 szt. |