Temperatura otoczenia (gdy aktywny) [°C] | -25...85 |
---|
Częstotliwość robocza [MHz] | 0,125 |
---|---|
Rozmiar pamięci [bit] | 363 |
Maks. ilość cykli odczytu | nieograniczone |
Maks. ilość cykli zapisu | 100000 |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...85 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -25...180 |
Waga [g] | 23 |
---|---|
Wymiary [mm] | Ø 30 / L = 20 |
Materiał | PU |
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |