Aplikacja | Kodowanie nośników w systemach transportu bliskiego |
---|---|
Temperatura otoczenia (gdy aktywny) [°C] | -25...85 |
Temperatura szczytowa (dgy nieaktywny) [°C] | 200; (czas trwania testu: 160 °C: 500 x 20 min, 200 °C: 10 x 20 min) |
Częstotliwość robocza [MHz] | 0,125 |
---|---|
Rozmiar pamięci [bit] | 224 |
Maks. ilość cykli odczytu | nieograniczone |
Maks. ilość cykli zapisu | 100000 |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...85 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -25...140 |
Ochrona | IP 68 |
Odporność na wstrząsy |
|
||
---|---|---|---|
Odporność na wibracje |
|
||
MTTF [lata] | 2854 |
Waga [g] | 4,9 |
---|---|
Wymiary [mm] | Ø 26 / L = 4 |
Materiał | PA Wysoka Temperatura |
Uwagi |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Pozycjonowanie znaczników ID | Odczyt | Zapis | ||
DTA100 | od góry | 15...40 | 15...40 | |
DTA101 | od góry | 15...40 | – | |
DTA200 | od frontu | 55 | 55 | |
DTA201 | od frontu | 55 | – | |
DTA300 | od frontu | 80 | 80 | |
DTA301 | od frontu | 80 | – |
wszystkie wskazania odnoszą się do statycznych operacji odczytu/zapisu. | |
jeżeli nie zaznaczono inaczej odnoszą się one do montażu w środowisku niemetalowym. |