Aplikacja | do użytku z komputerach stacjonarnych i notebookach |
---|
Napięcie znamionowe DC [V] | 5 |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 60 |
Częstotliwość robocza [MHz] | 0,125 |
Temperatura otoczenia [°C] | -20...50 |
---|---|
Ochrona | IP 65 |
Waga [g] | 274,5 |
---|---|
Materiał | PS (Polistyren) |
Uwagi |
|
||
---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Przewód: 1,8 m |