Aplikacja | dystrybucja napięcia AS-i i zewnętrznego zasilania 24 V do gniazda M12 |
---|
Wykonanie elektryczne | AS-i |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...75 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Waga [g] | 69 |
---|---|
Wymiary [mm] | 40 x 19 x 35 |
Materiał | obudowa: PA 6 wzmocnienie włóknem; konektor: PUR |
Moment dokręcający [Nm] | < 1,65 |
Akcesoria (opcjonalne) |
|
---|
Uwagi |
|
||
---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Przewód: 1 m |
---|---|
Podłączenie | Konektor: M12; kodowanie: A |