Aplikacja | dystrybucja napięcia AS-i i zewnętrznego zasilania 24 V do gniazda M12 |
---|
Klasa ochrony | III |
---|---|
Maks. prąd obciążenia na moduł / slot [A] | 4 |
Wykonanie elektryczne | AS-i; (24V) |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...75 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Waga [g] | 89 |
---|---|
Materiał | obudowa: PBT / PC |
Moment dokręcający [Nm] | 1,65 |
Akcesoria (opcjonalne) |
|
---|
Uwagi |
|
||
---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Przewód: 1 m, PUR, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² | |
Konektor: M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Moment dokręcający: ...1,65 Nm |