Napięcie zasilania [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -40...100 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Wymiary [mm] | 29 x 29 x 66 |
---|---|
Materiał | PBT |
Odlewany materiał obudowy | PBT |
Materiał nakrętki | PBT |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
zaciski: ...2,5 mm²; Osłona przewodu: Ø 6...9,5 mm |
Podłączenie | Konektor: 1 x Rd24, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PBT; Nakrętka: PBT |
---|