Konstrukcja | styki pozłacane |
---|
Napięcie zasilania [V] | < 45 AC / < 70 DC |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -40...100 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Waga [g] | 49,4 |
---|---|
Wymiary [mm] | 29 x 29 x 71 |
Materiał | PBT |
Odlewany materiał obudowy | PBT |
Materiał nakrętki | PBT |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
zaciski: ...2,5 mm²; Osłona przewodu: Ø 10...12 mm |
Podłączenie | Konektor: 1 x Rd24, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PBT; Nakrętka: PBT; Styki: pozłacane |
---|