Napięcie zasilania [V] | < 300 AC/DC |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -30...80 |
---|---|
Temperatura w czasie pracy [°C] | -5...80 |
Ochrona | IP 68 |
Waga [g] | 117,5 |
---|---|
Wymiary [mm] | 26 x 26 x 49,9 |
Odlewany materiał obudowy | TPU |
Materiał nakrętki | cynk odlewany ciśnieniowo |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Przewód: 2 m, PVC, czarny, Ø 5,4 mm; 3 x 0,5 mm² |
Podłączenie | Konektor: 1 x 7/8", prosty; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo |
---|