Wykonanie | dla mechanicznego sprzęgu z siłownikami pneumatycznymi lub ręcznie uruchomianymi zaworami VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|
Waga [g] | 47,2 |
---|---|
Docelowa średnica znacznika [mm] | 53 |
Odległość między otworami [mm] | 80 |
Wysokość wału napędu zaworu [mm] | 20 |
Liczba możliwych pozycji punktu przełączającego znacznika | 8 |
Materiał | znacznik położenia: PA 6 czarny; śruby: stal kwasoodporna |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|