Konstrukcja | styki pozłacane; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
---|
Napięcie zasilania [V] | < 400 AC/DC |
---|---|
Klasa ochrony | II |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 5 |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 |
---|---|
Ochrona | IP 68 |
Waga [g] | 390 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wymiary [mm] | 26 x 26 x 49,9 | ||||||
Odlewany materiał obudowy | PUR | ||||||
Materiał nakrętki | cynk odlewany ciśnieniowo | ||||||
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | tak | ||||||
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Przewód: 5 m, PUR, czarny, Ø 7,3 mm; 5 x 0,75 mm² |
Podłączenie | Konektor: 1 x 7/8", prosty; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo; Styki: pozłacane |
---|