You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Technika łączeniowa
  3. Przewody połączeniowe z wolnym końcem
  4. Przewody połączeniowe z wtyczką
  5. E12614

Przewód z gniazdem

E12614

Fuse/IO-Link/Cable/2m

Przewód z gniazdem

E12614

Fuse/IO-Link/Cable/2m

Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
  • ce
Aplikacja
Konstrukcja Bezhalogenu
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] < 50 AC/DC
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...90
Dane mechaniczne
Waga [g] 62,1
Materiał mosiądz niklowany; obudowa: TPU
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Przewód: 2 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm²