Napięcie zasilania [V] | 12...24 DC |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -40...100 |
---|---|
Temperatura w czasie pracy [°C] | -40...100 |
Ochrona | IP 67; (z podłączoną wtyczką) |
Waga [g] | 576,5 |
---|---|
Materiał | PBT |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Przewód: 5 m, PVC; 4 x 2,5 mm² + 2 x 0,5 mm² |
Podłączenie | Konektor: 1 x złącze AMP, prosty; Styki: niklowany |
---|