Konstrukcja | styki pozłacane; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
---|
Napięcie zasilania [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Klasa ochrony | II |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 2 |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...70 |
---|---|
Temperatura w czasie pracy [°C] | -5...70 |
Ochrona | IP 68 |
Waga [g] | 329,5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wymiary [mm] | 14,5 x 14,5 x 48,4 | ||||||
Materiał | PUR | ||||||
Odlewany materiał obudowy | PUR | ||||||
Materiał nakrętki | cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany | ||||||
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | tak | ||||||
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Przewód: 5 m, PUR, czarny, Ø 6,5 mm; 12 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm ) |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12, prosty; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,7...0,9 Nm |
---|