Konstrukcja | kabel ekranowany |
---|
Napięcie zasilania [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Klasa ochrony | III |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 2 |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...90 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Waga [g] | 181,3 |
---|---|
Wymiary [mm] | 15 x 15 x 43 |
Materiał | TPU |
Odlewany materiał obudowy | TPU |
Materiał nakrętki | mosiądz, niklowany |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Przewód: 2 m, PUR, czarny, ekranowany; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm ) |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Moment dokręcający: 1...1,5 Nm; Ekranowany przewód łączeniowy: ekran podłączony |
---|