Konstrukcja | bezsilikonowy; styki pozłacane; kabel ekranowany |
---|---|
Bezsilikonowy | tak |
Napięcie zasilania [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Klasa ochrony | II |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 4 |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...90 |
---|---|
Ochrona | IP 68 |
Waga [g] | 127,4 |
---|---|
Wymiary [mm] | 38 x 15 x 31 |
Materiał | obudowa: TPU czarny |
Materiał nakrętki | mosiądz, niklowany |
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Przewód: 1,5 m, PVC, fiolet, Ø 6,7 mm, ekranowany; 2 x 0,34 mm² / AWG 22 + 2 x 0,25 mm² / AWG 24 |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12, kątowy; kodowanie: A; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Ekranowany przewód łączeniowy: ekran nie jest podłączony |
---|