Konstrukcja | bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki pozłacane; kabel ekranowany |
---|---|
Bezsilikonowy | tak |
Napięcie zasilania [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Klasa ochrony | III |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 4 |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...90 |
---|---|
Ochrona | IP 68 |
Waga [g] | 386,2 |
---|---|
Wymiary [mm] | 14,5 x 14,5 x 48,4 |
Materiał | PUR |
Odlewany materiał obudowy | PUR |
Materiał nakrętki | cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Przewód: 10 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 5 mm, ekranowany; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,7...0,9 Nm; Ekranowany przewód łączeniowy: ekran nie jest podłączony |
---|