- Produkty
- Technika łączeniowa
- Przewody połączeniowe z wolnym końcem
- Przewody połączeniowe z gniazdem do PROFIBUS-a
- E12320
Przewód z gniazdem
E12320
ADOGI020MSS0002K02
Przewód z gniazdem
E12320
ADOGI020MSS0002K02
- Wysoka klasa ochrony zgodna z wymaganiami trudnych warunków przemysłowych
- Trwałe i niezawodne uszczelnienie nawet przy montażu bez narzędzi
- Szeroki zakres temperatury roboczej
- Dobra kompatybilność elektromagnetyczna dzięki ekranowaniu kabla
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Konstrukcja | Bezhalogenu; styki pozłacane; kabel ekranowany; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
---|
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 4; (...40 °C) |
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -40...70 |
---|---|
Temperatura w czasie pracy [°C] | -20...50 |
Ochrona | IP 67 |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 145,4 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wymiary [mm] | 14,5 x 14,5 x 43,9 | ||||||||||||
Materiał | PUR | ||||||||||||
Odlewany materiał obudowy | PUR | ||||||||||||
Materiał nakrętki | mosiądz, niklowany | ||||||||||||
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | tak | ||||||||||||
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Połączenie elektryczne
Przewód: 2 m, PUR, Bezhalogenu, fiolet, Ø 8 mm, ekranowany; 2 x 0,25 mm² |
Połączenie elektryczne - Gniazdo
Podłączenie | Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: B; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6 Nm; Ekranowany przewód łączeniowy: ekran podłączony |
---|