Konstrukcja | Bezhalogenu; styki pozłacane; kabel ekranowany; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
---|
Napięcie zasilania [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 4; (...40 °C) |
Temperatura otoczenia [°C] | -40...70 |
---|---|
Temperatura w czasie pracy [°C] | -20...50 |
Ochrona | IP 67 |
Waga [g] | 145,2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wymiary [mm] | 14,5 x 14,5 x 48,5 | ||||||||||||
Materiał | PUR | ||||||||||||
Odlewany materiał obudowy | PUR | ||||||||||||
Materiał nakrętki | mosiądz, niklowany | ||||||||||||
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | tak | ||||||||||||
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Przewód: 2 m, PUR, Bezhalogenu, fiolet, Ø 8 mm, ekranowany; 2 x 0,25 mm² |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: B; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: nakrętka, mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6 Nm; Ekranowany przewód łączeniowy: ekran podłączony |
---|