Napięcie zasilania [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 2 |
Temperatura otoczenia [°C] | -40...80 |
---|---|
Ochrona | IP 68 |
Waga [g] | 551,5 |
---|---|
Wymiary [mm] | 28 x 15 x 38 |
Materiał | TPU |
Odlewany materiał obudowy | TPU |
Materiał nakrętki | mosiądz, niklowany |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Przewód: 10 m, PUR, czarny; 8 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12, kątowy; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Moment dokręcający: 1...1,5 Nm |
---|