Konstrukcja | możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
---|
Napięcie zasilania [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 2 |
Temperatura otoczenia [°C] | -40...80 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Waga [g] | 537,5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wymiary [mm] | 15 x 15 x 43 | ||||||||
Materiał | obudowa: TPU czarny | ||||||||
Odlewany materiał obudowy | TPU | ||||||||
Materiał nakrętki | mosiądz, niklowany | ||||||||
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | tak | ||||||||
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Przewód: 10 m, PUR, czarny; 8 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Moment dokręcający: 1...1,5 Nm |
---|