Konstrukcja | Bezhalogenu |
---|
Napięcie zasilania [V] | < 63 AC/DC |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Waga [g] | 2055 |
---|---|
Wymiary [mm] | 51 x 26 x 70 |
Materiał | PUR czarny |
Odlewany materiał obudowy | PUR |
Materiał nakrętki | mosiądz, niklowany |
Moment dokręcający [Nm] | 2 |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Przewód: 15 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm ) |
Podłączenie | Konektor: 1 x M23, kątowy; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany |
---|