You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Technika łączeniowa
  3. Przewody połączeniowe z wolnym końcem
  4. Przewody połączeniowe z gniazdem
  5. E11740

Przewód z gniazdem

E11740

ADOAK120MSS0010H12

Przewód z gniazdem

E11740

ADOAK120MSS0010H12

  • Niezawodne podłączanie sterowników i modułów dialogowych
  • Szeroki zakres temperatury roboczej
  • Odpowiednie do stosowania w maszynach mobilnych
  • Wysoka klasa ochrony zgodna z wymaganiami trudnych warunków przemysłowych
  • Wariant kątowy do stosowania w ograniczonej przestrzeni
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
  • ce
  • ukca
Aplikacja
Konstrukcja Bezhalogenu
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] < 63 AC/DC
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...80
Ochrona IP 67
Dane mechaniczne
Waga [g] 1390
Wymiary [mm] 51 x 26 x 70
Materiał PUR czarny
Odlewany materiał obudowy PUR
Materiał nakrętki mosiądz, niklowany
Moment dokręcający [Nm] 2
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Przewód: 10 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm )
Połączenie elektryczne - Gniazdo
Podłączenie Konektor: 1 x M23, kątowy; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany