Konstrukcja | bezsilikonowy; styki pozłacane |
---|---|
Bezsilikonowy | tak |
Napięcie zasilania [V] | < 125 AC/DC |
---|---|
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 4; (...40 °C) |
Temperatura otoczenia [°C] | -40...85 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Wymiary [mm] | 20 x 20 x 52 |
---|---|
Materiał | PA |
Odlewany materiał obudowy | PA |
Materiał nakrętki | stal nierdzewna (1.4571/316Ti ) |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
zaciski: ...0,75 mm²; Osłona przewodu: Ø 6...8 mm |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PA; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4571/316Ti ); Styki: pozłacane |
---|