- Produkty
- E11859
Wtyk męski
E11859
SSTGH050VASFKPG
Wtyk męski
E11859
SSTGH050VASFKPG
- Niezawodne połączenia elektryczne dzięki złoconym stykom
- Wysoka klasa ochrony zgodna z wymaganiami trudnych warunków przemysłowych
- Szeroki zakres temperatury roboczej
- Bezpieczne połączenie przewodowe z zaciskami śrubowymi
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny
Artykuły alternatywne: EVF571 Porównanie produktów: E11859 / EVF571 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!
Aplikacja
Konstrukcja | bezsilikonowy; styki pozłacane |
---|---|
Bezsilikonowy | tak |
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | < 45 AC / < 70 DC |
---|---|
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 4; (...40 °C) |
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -25...85 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 24,4 |
---|---|
Wymiary [mm] | 20 x 20 x 60 |
Materiał | PA |
Odlewany materiał obudowy | PA |
Materiał nakrętki | stal kwasoodporna |
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Połączenie elektryczne
zaciski śrubowe: ...0,75 mm²; Osłona przewodu: Ø 4...6 mm |
Połączenie elektryczne - wtyk
Podłączenie | Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PA; Nakrętka: stal kwasoodporna; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,7...0,9 Nm |
---|