Konstrukcja | Bezhalogenu; styki pozłacane; kabel ekranowany; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
---|---|
Aplikacja | sieć CAN |
Napięcie zasilania [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 4 |
Temperatura otoczenia [°C] | -20...80 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...80 |
Ochrona | IP 68 |
Waga [g] | 167,8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wymiary [mm] | 14,5 x 14,5 x 48,5 | ||||||||
Materiał | PUR | ||||||||
Odlewany materiał obudowy | PUR | ||||||||
Materiał nakrętki | mosiądz, niklowany | ||||||||
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | tak | ||||||||
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Przewód: 2 m, PUR, Bezhalogenu, fiolet, Ø 6,8 mm, ekranowany; RD / BK: 2 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm ) + WH / BU: 2 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm ) + screen: 1 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm ) |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,5 Nm |
---|