Konstrukcja | Bezhalogenu |
---|
Napięcie zasilania [V] | < 300 AC |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...90 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Waga [g] | 165,2 |
---|---|
Materiał | TPU |
Odlewany materiał obudowy | TPU |
Materiał nakrętki | mosiądz, niklowany |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Przewód: 5 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) |
Podłączenie | Konektor: 1 x 1/2", kątowy; kodowanie: C; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany |
---|