Napięcie zasilania [V] | < 250 AC |
---|---|
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 5 |
Temperatura otoczenia [°C] | -40...90 |
---|---|
Ochrona | IP 68 |
Waga [g] | 498,2 |
---|---|
Wymiary [mm] | 24 x 24 x 50 |
Materiał | TPU |
Odlewany materiał obudowy | TPU |
Materiał nakrętki | TPU |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Przewód: 5 m, PVC; 5 x 0,75 mm² / AWG 18 |
Podłączenie | Konektor: 1 x 7/8", prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: TPU |
---|