Napięcie zasilania [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...90 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Waga [g] | 87,5 |
---|---|
Wymiary [mm] | 15 x 15 x 43 |
Materiał | TPU |
Odlewany materiał obudowy | TPU |
Materiał nakrętki | mosiądz, niklowany |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Przewód: 2 m, PVC, kolor pomarańczowy, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm ) / AWG 22 |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: C; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Moment dokręcający: 0,5 Nm |
---|