Do wykrywania poziomu w pojemnikach i zbiornikach czujnikami pojemnościowymi
Do stosowania w cieczach dzięki trwałemu i niezawodnemu uszczelnieniu
Skuteczne zabezpieczenie czujnika przed uszkodzeniem i wilgocią
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny
Artykuły alternatywne: E10399 Porównanie produktów: E10396 / E10399 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!