You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Akcesoria
  3. Akcesoria montażowe i technika zamocowań
  4. Zestawy montażowe
  5. E10399

Osłona do czujników pojemnościowych

E10399

MOUNTING WELL PVC 500 MM KB

Osłona do czujników pojemnościowych

E10399

MOUNTING WELL PVC 500 MM KB

  • Do wykrywania poziomu w pojemnikach i zbiornikach czujnikami pojemnościowymi
  • Do stosowania w cieczach dzięki trwałemu i niezawodnemu uszczelnieniu
  • Skuteczne zabezpieczenie czujnika przed uszkodzeniem i wilgocią
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Montaż dla czujników pojemnościowych
Dane mechaniczne
Waga [g] 351
Typ montażu dla czujników pojemnościowych
Materiał PVC
Długość [mm] 500
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.