- Produkty
- Monitoring warunków pracy
- Sygnalizacja i wyświetlanie
- Taśmy LED do oświetlenia i sygnalizacji
- DV1103
pasek LED RGBW
DV1103
LED-Stripe-RGBW-transp-750mm-cl
pasek LED RGBW
DV1103
LED-Stripe-RGBW-transp-750mm-cl
- Diody LED w kolorach zielonym, niebieskim i białym można aktywować przez dedykowane wejścia
- Najwyższa wytrzymałość, konstrukcja całkowicie zalewana o stopniu ochrony IP 68
- Montaż prosty lub zgięty
- Diody LED dużej mocy o dużej wydajności świetlnej
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Konstrukcja | Bezhalogenu; styki pozłacane |
---|---|
Aplikacja | sygnalizacja stanu maszyny |
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 21,6...26,4 DC | |
---|---|---|
Napięcie znamionowe DC [V] | 24; (zgodnie z SELV/PELV) | |
Pobór prądu [mA] | 1080 | |
Temperatura barwowa [K] | 7500 | |
Strumień świetlny [lm] | kolor czerwony: 184,96; kolor zielony: 572; niebieski: 116; biały: 768,32 | |
Uwaga do strumienia świetlnego [lm] |
|
|
Typ. czas życia [h] | 30000 |
Wejścia
Obwód wejść binarnych | 24 V PNP |
---|
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -20...45 |
---|---|
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 90 |
Maks. wysokość nad poziomem morza [m] | 4000 |
Ochrona | IP 68 |
Stopień zabrudzenia | 2 |
Testy / dopuszczenia
Dopuszczenie | IEC 62471; IEC 62031 |
---|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 101,5 |
---|---|
Wymiary [mm] | 765 x 14,2 x 4,5 |
Materiał | TPU |
Materiał uszczelnienia | FKM |
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
|
---|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Połączenie elektryczne
Przewód: 0,3 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 4,3 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) | |
Konektor: M12, kątowy; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU, kolor pomarańczowy; Nakrętka: mosiądz, niklowany; uszczelnienie: FKM; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm |
Diagramy i grafiki
|
|
---|