Dopuszczenia radiowe | USA; Kanada; Australia; Singapur; Malezja; Indonezja; Meksyk; Afryka Południowa |
---|
Napięcie zasilania [V] | 24 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 700 |
Częstotliwość robocza [MHz] | 902...928 (FCC), 920...926 (ACMA), 920...923 (SDPPI ) max. 400 mW EIRP, 919...923 (SIRIM), 920...925 (IMDA), 915,3...920,9 (ICASA) |
Podłączenia anteny | 4; (Odwrotne TNC) |
Standard RFID | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C |
Moc transmisji ERP [mW] | 2000; (możliwość parametryzacji w krokach: 1 dB 50mW ... 2W) |
Impedancja [Ω] | 50 |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść binarnych: 4; Liczba wyjść binarnych: 4 |
---|
Liczba wejść binarnych | 4 |
---|
Liczba wyjść binarnych | 4 |
---|---|
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] | 500; (max.) |
Próg RSSI | ustawiane za pomocą oprogramowania |
---|
Interfejs komunikacyjny | Ethernet |
---|
Protokół | EtherNet/IP |
---|---|
Typ użycia | Transmisja danych |
Protokół | TCP/IP |
---|---|
Typ użycia | nastawa parametru; Transmisja danych |
Temperatura otoczenia [°C] | -20...55 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...85 |
Ochrona | IP 67 |
Zgodność | FCC Part15 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dopuszczenie UL |
|
Waga [g] | 3417,8 |
---|---|
Wymiary [mm] | 300 x 300 x 71 |
Materiał | obudowa: aluminium; Zatyczka ochronna: sztuczne tworzywo; Gniazdo TNC: Mosiądz / PTFE; konektor: mosiądz / tworzywo sztuczne |
Wyświetlacz |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Sygnał akustyczny | brzęczyk |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
LAN | Konektor: 1 x M12; kodowanie: X |
---|
Power Supply | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
---|
GPIO | Konektor: 1 x M12 |
---|